Odkaz na systém

Efektívna automatizácia pomocou ZiMo s GPD5000

Gripper | Systémové riešenia | Mobilita | Mobilná robotika

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
1. 3-čeľusťové centrické chápadlá
  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
Task & Solution

Kombinácia našej mobilnej robotickej bunky ZiMo, našej inovatívnej série uchopovačov GPD5000 a robota od spoločnosti Universal Robots posúva automatizáciu na vyššiu úroveň. ZiMo nanovo definuje efektivitu pracoviska, je navrhnutý na bezproblémovú integráciu a eliminuje potrebu zložitého nastavovania - automatizácia je tak dostupnejšia ako kedykoľvek predtým. Náš uchopovač GPD5000 ponúka výnimočnú presnosť vďaka robustnému vedeniu a precíznej kinematike, až 30 miliónov bezúdržbových uchopovacích cyklov, odolnosť voči korózii, vďaka ktorej je vhodný do všetkých podmienok, a krytie IP64 a IP67.

Hlavné prvky a technické údaje
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP64
  • IP67
  • S ochranou proti korózii

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa